KHB-16SAE-1114-16X-A-E-1.000

商品番号
3010544
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
コンビネーション BVコンビネーションなし
スイッチ位置監視 機械式リミットスイッチ付き
ロック ロックなし
固定穴 固定穴なし
認証/試験証明書 認証なし
作動 ハンドレバー
公称圧力 6000
公称圧力 42
公称圧力 420
レンチサイズ SW12
レバーのデザイン クランクレバー
表面保護 亜鉛メッキ
材質コード 鋼-鋼-POM-FKM
ハウジング材質、ボールバルブ
標準 SAE J514 / ISO 11926-1
接続/フランジ名 SAE
接続タイプ メスネジ
公称サイズDN 16
設計 KHB
オブジェクト名 KHB-16SAE-1114-16X-A-E-1.000
パーツ番号 3010544

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHB/KHM ボールバルブ
製品カタログ JA

(0.36 MB)

KHB/KHM Ball Valves
製品カタログ EN

(0.68 MB)

ハンドル SW 06-22
製品カタログ JA

(0.14 MB)

Handles SW 06-22
製品カタログ EN

(0.26 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
製品カタログ JA

(0.28 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
製品カタログ EN

(0.28 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
製品カタログ JA

(0.3 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Ball Valve Combinations
製品カタログ JA

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
製品カタログ EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ EN

(0.86 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ JA

(0.4 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ EN

(0.4 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ JA

(0.45 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ EN

(0.45 MB)