DB08A-01-C-V-180V

商品番号
3010144
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 リリースバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ FC08-2
Qmax 値 [l/min] 38
製品ファミリー DB08A
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 38
圧力設定範囲 [bar] 10 - 124
公称サイズ 8
オブジェクト名 DB08A-01-C-V-180V
Pmax [bar] 420
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 FKM
パーツ番号 3010144
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB08A-01 Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)