技術データ
その他特徴 | L24= ランプ電圧24V |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 1 1/4" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 3 |
フィルタリングの材質 | BH/HC= ベタミクロン 高圧 |
pmax [bar] | 100 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LF-LFF Inline Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.8 MB)
LF ラインフィルタ
製品カタログ
JA
(0.26 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
製品カタログ
EN
(0.39 MB)