HRGL 6 A1TM 50,8 PA ST M BL

商品番号
3006931
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
サイズ DIN 3015 サイズ 6
用途、クランプ ケーブル+ホースの取り付け
締め付けトルク、ボルト 10 Nm
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
シリーズ DIN3015 軽荷重
材質、クランプ部品 ポリアミド
内面、クランプ部品 滑らかな内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ A1TM