COIL 230AG -40-1836

商品番号
3002594
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
コイル設計 40–1836
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
M21001125 230
M20004584 0
M20004588 2137
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.11

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)