ねじ接続付き3ウェイおよび4ウェイボールバルブ
ねじ込み式 HYDAC 3ウェイおよび 4ウェイボールバルブは、媒体を目的のチャンネルに導きます。当社のマルチウェイボールバルブは、幅広い分流やシャットオフのオプション、そして適切なシールシステムを提供しています。呼び径 04-32、最大呼び圧力 500 bar まで。ここで、必要に応じて適切な製品を見つけることができます。詳細を確認します |
SKU
さらに
GP_1000212946
- Search Bar : $SL-1000064686 [1000506176] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ねじ接続付き3ウェイおよび4ウェイボールバルブ
呼び径 DN06-32最大呼び圧力 500 bar まで
|
KH4-G1/4-X-1112-06X
材料番号 3016290
|
|
||||||||
|
KH4-G1/2-X-1112-06X
材料番号 3019859
|
|
||||||||
|
KH3-G1/8-L-1112-09X
材料番号 398522
|
|
||||||||
|
KH3-G1/8-T-1112-09X
材料番号 398524
|
|
||||||||
|
KH4-G1/8-T-1112-09X
材料番号 398526
|
|
||||||||
|
KH4-G1/8-X-1112-09X
材料番号 398528
|
|
||||||||
|
KH3-G1/4-T-1112-09X
材料番号 398570
|
|
||||||||
|
KH3-G3/8-T-1112-09X
材料番号 398579
|
|
||||||||
|
KH4-G3/8-T-1112-09X
材料番号 398581
|
|
||||||||
|
KH3-G1/2-L-1112-09X
材料番号 398592
|
|
||||||||
|
KH4-G1/2-T-1112-09X
材料番号 398595
|
|
||||||||
|
KH3-G1/2-L-1112-02X
材料番号 398600
|
|
||||||||
|
KH3-G3/4-T-1112-09X
材料番号 398605
|
|
||||||||
|
KH4-G3/4-T-1112-09X
材料番号 398607
|
|
||||||||
|
KH4-G3/4-X-1112-09X
材料番号 398609
|
|
||||||||
|
KH3-08SR-L-1112-09X
材料番号 398616
|
|
||||||||
|
KH3-08SR-T-1112-09X
材料番号 398618
|
|
||||||||
|
KH4-08SR-T-1112-09X
材料番号 398620
|
|
||||||||
|
KH4-08SR-X-1112-09X
材料番号 398622
|
|
||||||||
|
KH3-10SR-L-1112-09X
材料番号 398624
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ボール弁 DN04〜DN200
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.38 MB)
Ball Valves DN04 – DN200
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.69 MB)
KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
製品カタログ
JA
(1.37 MB)
KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
製品カタログ
EN
(1.37 MB)
ハンドル SW 06-22
製品カタログ
JA
(0.14 MB)
Handles SW 06-22
製品カタログ
EN
(0.26 MB)
ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ
JA
(0.17 MB)
Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.38 MB)
Lockable Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.26 MB)
Lockable Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.26 MB)
Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ
JA
(0.41 MB)
Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ
EN
(0.41 MB)
Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.25 MB)
Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.25 MB)
Ball Valve Combinations
製品カタログ
JA
(0.87 MB)
Ball Valve Combinations
製品カタログ
EN
(0.87 MB)