HRL 4 KP 26,9 PP

商品番号
265411
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
サイズ DIN 3015 サイズ 4
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 詳細なし
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
シリーズ DIN3015 軽荷重
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 クランプ爪(1組)

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
265411 00001
製品情報 JA

(0.21 MB)

265411 00001
製品情報 EN

(0.21 MB)