DR06-01-C-N-200V140

商品番号
2611013
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] 97
標準 圧力制御バルブ
調整の種類 ツール
キャビティ FC06-3
Qmax 値 [l/min] 10
製品ファミリー DR06
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 241
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 10
圧力設定範囲 [bar] 51 - 138
公称サイズ 6
オブジェクト名 DR06-01-C-N-200V140
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 2611013
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
製品カタログ JA

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
製品カタログ EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
製品カタログ JA

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
製品カタログ EN

(8.19 MB)