RS06-01-C-N-3-500V200

商品番号
2610754
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
圧力設定 [bar] 200
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 3
調整の種類 ツール
キャビティ FC06-3
Qmax 値 [l/min] 23
製品ファミリー RS06
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 36 - 350
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 23
圧力設定範囲 [bar] 36 - 350
公称サイズ 6
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)