RV06A-01-C-V-15

商品番号
2610509
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
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ FC06-2
Qmax 値 [l/min] 15
製品ファミリー RV06A
クラッキング圧力 [bar] 1
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 15
公称サイズ 6
オブジェクト名 RV06A-01-C-V-15
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 FKM
パーツ番号 2610509
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV06A-01 Check Valve
製品カタログ JA

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
製品カタログ JA

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
製品カタログ EN

(8.19 MB)