RV06C-01-C-N-300V

商品番号
2610325
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
機能 チェックバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ FC06-3
Qmax 値 [l/min] 19
製品ファミリー RV06C
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
クラッキング圧力 [bar] 0.35
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 19
圧力設定範囲 [bar] 0 - 210
公称サイズ 6
オブジェクト名 RV06C-01-C-N-300V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 2610325
設計 カートリッジ
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
Compact Hydraulics Minivalves
製品カタログ JA

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
製品カタログ EN

(8.19 MB)