DW10Z-01-C-N-300

商品番号
2610246
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
追加機能 なし
バージョン なし
制御圧力差 [bar] 20
標準 圧力平衡器
調整の種類 調整不可
キャビティ FC10-S3
Qmax 値 [l/min] 151
製品ファミリー DW10Z
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 20
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 151
公称サイズ 10
オブジェクト名 DW10Z-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 2610246
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)