DW10V-01-C-N-200

商品番号
2610241
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
追加機能 なし
バージョン なし
制御圧力差 [bar] 14
標準 圧力平衡器
調整の種類 調整不可
キャビティ FC10-S3
Qmax 値 [l/min] 57
製品ファミリー DW10V
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 7 - 20
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 57
公称サイズ 10
オブジェクト名 DW10V-01-C-N-200
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 2610241
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)