DW16V-01-C-N-300

商品番号
2610166
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
追加機能 なし
バージョン なし
制御圧力差 [bar] 20
標準 圧力平衡器
調整の種類 調整不可
キャビティ FC16-S3
Qmax 値 [l/min] 114
製品ファミリー DW16V
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 7 - 20
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 114
公称サイズ 16
オブジェクト名 DW16V-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 2610166
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)