COIL 24DG-32-1329

商品番号
2610161
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
コイル設計 32–1329
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 48.7
M20004590 0.1
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 32
M21001128 29
M20004583 12
M20004589 0.49
M20004594 UL V0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)