HRZ 2 KP 12,7-16 PP

商品番号
260489
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 サイズ 2
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 詳細なし
シリーズ DIN3015 二重管クランプ
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 クランプ爪(1組)

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
260489 00001
製品情報 JA

(0.23 MB)

260489 00001
製品情報 EN

(0.23 MB)