HRS 5 KP 66 PP

商品番号
260024
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
サイズ DIN 3015 サイズ 5
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 詳細なし
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 66
シリーズ DIN3015 重荷重
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 クランプ爪(1組)

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
260024 00001
製品情報 JA

(0.21 MB)

260024 00001
製品情報 EN

(0.21 MB)