技術データ
サイズ DIN 3015 | サイズ 1 |
---|---|
用途、クランプ | パイプ取り付け |
締め付けトルク、ボルト | 詳細なし |
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 6 |
シリーズ DIN3015 | 重荷重 |
材質、クランプ部品 | ポリプロピレン |
内面、クランプ部品 | リブ付き内面 |
設計 、部品 DIN 3015 | クランプ爪(1組) |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

260002 00001
製品情報
JA
(0.09 MB)

260002 00001
製品情報
EN
(0.09 MB)