DB08A-01-C-N-500V409

商品番号
2599623
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] 282
標準 リリースバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ FC08-2
Qmax 値 [l/min] 38
製品ファミリー DB08A
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 38
圧力設定範囲 [bar] 20 - 345
公称サイズ 8
オブジェクト名 DB08A-01-C-N-500V409
Pmax [bar] 420
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 2599623
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB08A-01 Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)