RS08-01-C-N-3-500V300

商品番号
2591233
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
圧力設定 [bar] 207
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 3
調整の種類 ツール
キャビティ FC08-3
Qmax 値 [l/min] 38
製品ファミリー RS08
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 350
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 38
圧力設定範囲 [bar] 50 - 350
公称サイズ 8
オブジェクト名 RS08-01-C-N-3-500V300
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 2591233
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RS08-01 Counterbalance valve
製品カタログ JA

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)