SB40-70A1/342U-40A

商品番号
2127533
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
流体ポート、フランジ フランジなし、ネジあり
公称容量 70
シリーズ 40
封入予圧調整可能 はい
ブラダーの材質 NBR
アキュムレータシェルの材質 ステンレス鋼
素材 – 流体ポート ステンレス鋼
推奨モデル いいえ
ATEX いいえ
補器類、流体側 追加装備なし
バックアップバージョン いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
低圧ブラダアキュムレータ
製品カタログ JA

(0.33 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
製品カタログ EN

(0.76 MB)