SAF20E12Y1T330A

商品番号
2120394
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
公称サイズ 20
設定圧力 330
アキュムレータの圧力をタンクへ逃がす ソレノイド操作式+手動式
設計、ポペットバルブ 非励磁の時 開 (2/2方向切換バルブ WSM06020Y)
推奨モデル はい

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SAF 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.6 MB)

SAF Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.66 MB)

アキュムレータ元弁 SAF/DSV
製品カタログ JA

(2.28 MB)

Safety and Shut-off Block
製品カタログ EN

(2.41 MB)