技術データ
ホースの長さ | 4 |
---|---|
圧力計の表示範囲 | 0 ‑ 10 bar (~145 psi) |
ホースタイプ | 200 bar窒素ボトル用、W24.32x1/14接続 |
チャージングホース数 | 1 |
圧力調整器 (PR) No. | 0.0 |
最小表示圧力計 1 | 0 |
圧力計ユニット 1 | bar-psi |
圧力計のタイプ 1 | アナログ |
圧力計 No. | 1 |
最大表示圧力計 1 | 10 |
FPU アクセサリ | アクセサリなし |
保護ケース | 保護ケースなし |
G-アダプタ | Gアダプタなし |
モデル | 標準設計 |
シリーズ | FPU-1 |
推奨モデル | いいえ |