Blase 32L*M50x1,5/VG5 NBR20/P460NH(kompl

商品番号
2114552
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ブラダーの材質 NBR
ガスバルブ本体の材質 炭素鋼
容量 SB 32, 32 - 0
ブラダー監視 なし
推奨モデル いいえ