FPU-1-350/010F2,5G9A3K

商品番号
2114482
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ホースの長さ 2.5
圧力計の表示範囲 0 ‑ 10 bar (~145 psi)
ホースタイプ 200 bar窒素ボトル用、W24.32x1/14接続
チャージングホース数 1
圧力調整器 (PR) No. 0
最小表示圧力計 1 0
圧力計ユニット 1 bar-psi
圧力計のタイプ 1 アナログ
圧力計 No. 1
最大表示圧力計 1 10
FPU アクセサリ アクセサリなし
保護ケースのタイプ プラスチック、赤、HYDAC
保護ケース 保護ケース
G-アダプタ G9*
モデル 標準設計
シリーズ FPU-1
推奨モデル いいえ