FPU-1-350/250F2,5G2A3K

商品番号
2114309
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
ホースの長さ 2.5
圧力計の表示範囲 0 ‑ 250 bar (~3625 psi)
ホースタイプ 200 bar窒素ボトル用、W24.32x1/14接続
チャージングホース数 1
圧力調整器 (PR) No. 0.0
最小表示圧力計 1 0
圧力計ユニット 1 bar-psi
圧力計のタイプ 1 アナログ
圧力計 No. 1
最大表示圧力計 1 250
FPU アクセサリ アクセサリなし
保護ケースのタイプ プラスチック、赤、HYDAC
保護ケース 保護ケース
G-アダプタ G2*
モデル 標準設計
シリーズ FPU-1
推奨モデル はい