cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
FPU-1-350/400F2,5A3K
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
ホースの長さ |
2.5 |
圧力計の表示範囲 |
0 ‑ 400 bar (~5800 psi) |
ホースタイプ |
200 bar窒素ボトル用、W24.32x1/14接続 |
チャージングホース数 |
1 |
圧力調整器 (PR) No. |
0.0 |
最小表示圧力計 1 |
0 |
圧力計ユニット 1 |
bar-psi |
圧力計のタイプ 1 |
アナログ |
圧力計 No. |
1 |
最大表示圧力計 1 |
400 |
FPU アクセサリ |
アクセサリなし |
保護ケースのタイプ |
プラスチック、赤、HYDAC |
保護ケース |
保護ケース |
G-アダプタ |
Gアダプタなし |
モデル |
標準設計 |
シリーズ |
FPU-1 |
推奨モデル |
はい |