Reparatursatz SB35/40-2,5 NBR(Pos 2-7,14

商品番号
2107362
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ブラダーの材質 NBR
シールの材質+ブラダー NBR
容量 SB分 2.5
推奨モデル いいえ
容量 SB最大 2.5