RF ON 660 V N 20 B 1.1 /-A5-B6

商品番号
1328868
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
その他特徴 A5= 反応圧力 CI 5 bar
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 6 bar
目詰まりインジケータ B= ビジュアル
接続サイズ 3"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 7

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RF Return Line Filter
スペアパーツリスト JA

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
スペアパーツリスト EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
製品カタログ JA

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
製品カタログ EN

(0.7 MB)