RFL SN 5220 C R 5 LZ 1.0 /-DB-33

商品番号
1326658
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
その他の情報
その他特徴 33= インレット/アウトレット インライン腐食, SFREE= 静電気防止
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 3 bar
目詰まりインジケータ LZ= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 100
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 5
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 16

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト JA

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト EN

(0 MB)

RFL インラインフィルタ 溶接タイプ
製品カタログ JA

(0.66 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
製品カタログ EN

(0 MB)