HFM ON 95 S J 20 A 1.0 /-B7

商品番号
1325798
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 7 bar
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 1"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 400

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HFM Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0.4 MB)

HFM 圧力フィルター
製品カタログ JA

(0.28 MB)

HFM Pressure Filter
製品カタログ EN

(0.27 MB)