FLND W/HC 400 DDE 100 A 1.2

商品番号
1324541
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー D= コックプラグ切替
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 1 1/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 100
フィルタリングの材質 W/HC= ステンレス金網
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FLND 切換型インラインフィルタDIN 24550に準ずる
製品カタログ JA

(1.92 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ EN

(0.52 MB)