技術データ
その他特徴 | L24= ランプ電圧24V |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | A= 1個ボール切替 |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
バイパス | 3 bar |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 100 |
接続タイプ | SAE フランジ |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | SN=サステミクロン |
pmax [bar] | 25 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
NFD Change-Over Filter
スペアパーツリスト
JA
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
スペアパーツリスト
EN
(2.85 MB)
NFD 切換式フィルタ
製品カタログ
JA
(0.63 MB)
NFD Inline Filters
製品カタログ
EN
(0.82 MB)