LPF ON 35 E B 20 A 1.0 /-B7

商品番号
1323791
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
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 7 bar
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 1/2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 40

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LPF Low Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
スペアパーツリスト JA

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
スペアパーツリスト EN

(0 MB)

LPF Low Pressure Filters
製品カタログ JA

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
製品カタログ EN

(0 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
製品カタログ EN

(0 MB)