技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | D= コックプラグ切替 |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | LZ= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 3/4" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
pmax [bar] | 63 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FLND Change-Over Inline Filter
スペアパーツリスト
JA
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
スペアパーツリスト
EN
(1.37 MB)

FLND 切換型インラインフィルタDIN 24550に準ずる
製品カタログ
JA
(1.92 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ
EN
(0.52 MB)