BDE 400 F 2 W 1.0 /-ELF

商品番号
1307838
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 ELF= 充填ストレーナー付き、バヨネット式
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ DIN 24557/T2
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 2
フィルタリングの材質 SI= シリカゲル
pmax [bar] 0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BDE Breather Dryer
スペアパーツリスト JA

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
スペアパーツリスト EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ JA

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
製品カタログ JA

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
製品カタログ EN

(0.46 MB)