技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
接続サイズ | 接続なし |
接続タイプ | 接続なし |
pmax [bar] | 160 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFM 予備品リスト/取扱説明書 2穴取付リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト
JA
(0.75 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
スペアパーツリスト
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト
JA
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
製品カタログ
JA
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
製品カタログ
EN
(1.02 MB)
RFM リターンラインフィルタ
製品カタログ
JA
(0.68 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
製品カタログ
EN
(0.62 MB)