FLN W/HC 250 D F 50 A 1.1 /-V

商品番号
1304289
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
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 1= に準拠した DIN 24550
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 V= FPM (Viton)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 1 1/2"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 50
フィルタリングの材質 W/HC= ステンレス金網
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FLN Inline Filter DIN 24550
スペアパーツリスト JA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
スペアパーツリスト EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ JA

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ EN

(0 MB)