VM 2.5 D.0 /-V-L220

商品番号
1303314
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
その他特徴、CI L220= ランプ電圧220V
バージョン D= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力 2.5
シールの材質 V= FPM (Viton)
pmax [bar] 210

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
フィルタ用 目詰まりインジケータ
製品カタログ JA

(6.09 MB)

Filter Clogging Indicators
製品カタログ EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
製品カタログ JA

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
製品カタログ EN

(0.29 MB)