BDE 1000 G 2 W 1.0

商品番号
1300853
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ 1"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 2
フィルタリングの材質 SI= シリカゲル
pmax [bar] 0.0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BDE Breather Dryer
スペアパーツリスト JA

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
スペアパーツリスト EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ JA

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
製品カタログ EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
製品カタログ JA

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
製品カタログ EN

(0.46 MB)