技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | D= コックプラグ切替 |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 7 bar |
目詰まりインジケータ | C= 電気スイッチ |
接続サイズ | 1 1/2" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | BN/HC= ベタミクロン 低圧 |
pmax [bar] | 210 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト
JA
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト
EN
(1.34 MB)

FMND ラインフィルタ 切換型 DIN 24550*に準ずる
製品カタログ
JA
(0.4 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ
EN
(0.5 MB)