技術データ
その他特徴 | A2= 反応圧力 CI 2 bar |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 3 bar |
目詰まりインジケータ | B= ビジュアル |
接続サイズ | 18 X 1.5 |
接続タイプ | ネジ (メートル法) |
フィルタリング精度 | 20 |
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
pmax [bar] | 40 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

LPF Low Pressure Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
スペアパーツリスト
JA
(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
スペアパーツリスト
EN
(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
製品カタログ
JA
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
製品カタログ
EN
(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
製品カタログ
JA
(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
製品カタログ
EN
(0.3 MB)