0120 RK 015 MM

商品番号
1293109
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴、エレメント 0= その他の特徴なし
エレメントタイプ RK - リターンライン-サクションエレメント
サイズ 0120
フィルタリングの材質、エレメント MM=Mobilemicron
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
フィルタリング精度 15

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト JA

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト JA

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト EN

(0.42 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
製品カタログ JA

(0.49 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
製品カタログ EN

(0.49 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ JA

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
製品カタログ JA

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
製品カタログ EN

(2.6 MB)