MF BN 80 AGC 20 F 2.0

商品番号
1289795
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 A1.5= 反応圧力 CI 1.5 bar
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 1.7 bar
目詰まりインジケータ F= 圧力スイッチ (絶対圧)
接続サイズ 3/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 BN= ベタミクロン 低圧
pmax [bar] 8