BF P 7 G 3 W 3.0 /-EFS

商品番号
1287241
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
その他特徴 EFS= 充填保護
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ 1 1/2"
接続タイプ ネジ (UN)
フィルタリング精度 3
フィルタリングの材質 P= ペーパー
pmax [bar] 0.0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BF Breather Filter
スペアパーツリスト JA

(0.79 MB)

BF Breather Filter
スペアパーツリスト EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ JA

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ EN

(3.17 MB)

BF タンクブリーザフィルタ
製品カタログ JA

(0.35 MB)

BF Tank Breather Filter
製品カタログ EN

(0.83 MB)