技術データ
その他特徴 | L24= ランプ電圧24V |
---|---|
標準 | 1= に準拠した DIN 24550 |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 1 1/2" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | BN/HC= ベタミクロン 低圧 |
pmax [bar] | 25 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
スペアパーツリスト
JA
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
スペアパーツリスト
EN
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ
JA
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ
EN
(0 MB)