BDM 30 N 2 W 1.0

商品番号
1285949
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ 1/2"
接続タイプ ネジ (NPT)
フィルタリング精度 2
フィルタリングの材質 SI= シリカゲル
pmax [bar] 0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
スペアパーツリスト JA

(0.42 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
スペアパーツリスト EN

(0.42 MB)

BD/BDH/BDL/BDM ドライヤ付ブリーザ
製品カタログ JA

(0.25 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
製品カタログ EN

(0.39 MB)