cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
MFM 95 O H XX A 4.0 /-B7
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 |
0= その他の特徴なし |
標準 |
0= なし |
チェンジオーバー |
0= 切替なし |
シールの材質 |
NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス |
7 bar |
接続サイズ |
3/4" |
接続タイプ |
ネジ (インチ、ISO 228) |
pmax [bar] |
280 |