ELF P 10 F 3 W 1.0 /-RV0.2

商品番号
1284384
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
その他特徴 RV02= チェックバルブ 0.2 bar
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ 特殊サイズ
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 3
フィルタリングの材質 P= ペーパー
pmax [bar] 0.0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ELF Breather Filter Filling Strainer
スペアパーツリスト JA

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
スペアパーツリスト EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ JA

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ EN

(3.17 MB)

ELF 充填ストレーナ付 タンクブリーザーフィルタ
製品カタログ JA

(0.39 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
製品カタログ EN

(0.5 MB)