技術データ
その他特徴 | RV02= チェックバルブ 0.2 bar |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | W= インジケーターホールなし |
接続サイズ | 22 X 1.5 |
接続タイプ | ネジ (メートル法) |
フィルタリング精度 | 3 |
フィルタリングの材質 | P= ペーパー |
pmax [bar] | 0.0 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7408-00001.jpg)
BF Breather Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7408-00001.jpg)
BF Breather Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7411-00001.jpg)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ
JA
(3.17 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7411-00001.jpg)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ
EN
(3.17 MB)